1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterat skärstål

Lastarskopor 1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 mm
Vikt
1058.2 lb
480 kg
Höjd
38.8 tum
985 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 mm
Vikt 1058.2 lb 480 kg
Höjd 38.8 tum 985 mm
Längd 42 tum 1066 mm
Kapacitet 1.77 yd³ 1.35 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt HPL-V-fäste HPL-V-fäste

Jämför 1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden