Översikt
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 74.4 tum 1890 mm |
| Vikt | 877.4 lb 398 kg |
| Höjd | 36.8 tum 935 mm |
| Längd | 36.3 tum 923 mm |
| Kapacitet | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger