2,1 m3 (2,7 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Högtippande skopor 2,1 m3 (2,7 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
93.1 tum
2366 mm
Höjd
58 tum
1472 mm
Vikt
3161.4 lb
1434 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 2,1 m3 (2,7 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 93.1 tum 2366 mm
Höjd 58 tum 1472 mm
Vikt 3161.4 lb 1434 kg
Längd 63.9 tum 1622 mm
Kapacitet 2.7 yd³ 2.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt HPL-ISO-fäste HPL-ISO-fäste
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 2,1 m3 (2,7 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,1 m3 (2,7 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden