2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Lättmaterialskopor – Performance-serien 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100.4 tum
2549 mm
Vikt
1799 lb
816 kg
Höjd
49.9 tum
1267 mm

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillämpning

Konstruerad för att hantera material med låg densitet som t.ex. marktäckningsmaterial, träflis, torr matjord, gödsel, boskapsfoder och snö. Lättmaterialskopor i Performance-serien är konstruerade med större kapacitet för tillämpningar med lågdensitetsmaterial inom jordbruk, avfallshantering och andra områden. De här tillämpningarna kräver i regel måttlig till lätt brytkraft. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Hög kapacitet

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material. Optimal skopform för lastning av lätta material upp till 1 150 kg/l (1 600 lb/yd3).
Cat

Överlägsen lastkapacitet

Lång botten i kombination med stor radie på den bakre inklädnaden underlättar lastning och tömning av stora volymer. Resultat: större nyttolaster och kortare cykeltider.
Cat

Integrerat spillskydd

Integrerade spillskydd som skyddar maskinens länkage och ger bättre fasthållning för mindre spill.
Cat

Inbyggda öppningar med avtagbara skydd

Förbättrad sikt över skärstålet under drift. Öppningarna kan stängas vid arbete med löst material med små partiklar för att öka kapaciteten och förhindra materialförlust.
Cat

Robust konstruktion

Härdat stål i skärkanterna på botten och på sidorna ger utmärkt genomträngning, hållbarhet och livslängd.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 100.4 tum 2549 mm
Vikt 1799 lb 816 kg
Höjd 49.9 tum 1267 mm
Längd 56.8 tum 1443 mm
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.