0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste

Universalskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 mm
Vikt
1397.7 lb
634 kg
Höjd
36.7 tum
933 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Cat

Extra mångsidig

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Cat

Schaktningstillämpning

Skopans gripkäft går att öppna så att den kan användas som ett schaktblad.
Cat

Räfflad kant på gripdelen

Den räfflade sidokanten på gripdelen gör att material hålls fast bättre.
Cat

Redskapsalternativ med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste

Bredd 81.1 tum 2060 mm
Vikt 1397.7 lb 634 kg
Höjd 36.7 tum 933 mm
Längd 39.2 tum 996 mm
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Käftöppning 29.3 tum 743 mm
Gripvinkel 87 grader 87 grader
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste

Visa fler erbjudanden