Översikt
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 93.1 tum 2366 mm |
| Vikt | 1093.5 lb 496 kg |
| Höjd | 38.8 tum 985 mm |
| Längd | 39.7 tum 1008 mm |
| Kapacitet | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger