0,95 m3 (1,25 yd3), HPL-A-fäste, bultmonterat skärstål

0,95 m3 (1,25 yd3), HPL-A-fäste, bultmonterat skärstål Lastarskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
74.4 tum
1890 mm
Vikt
886.3 lb
402 kg
Höjd
36.8 tum
935 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

Utformad för att förbättra kvarhållandet av material vid lastning av lastbilar eller arbete på ojämn mark.
Platt övre torsionsrör

Platt övre torsionsrör

Det platta övre torsionsröret är parallellt med skärstålet för bättre markreferens (vilket är i linje med alla andra lastskopor från Cat). Det minskar slitaget på skärstålet och förbättrar hyvlingsmöjligheterna. Stålets vinkel och placering kan även vara lättare att mäta inifrån hytten.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Övre och nedre torsionsrör och tjocka sidoväggar ger extra styrka och ökad hållbarhet vid krävande tillämpningar.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Skoporna finns tillgängliga med bultmonterade skärstål eller bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 0,95 m3 (1,25 yd3), HPL-A-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 74.4 tum 1890 mm
Vikt 886.3 lb 402 kg
Höjd 36.8 tum 935 mm
Längd 35.6 tum 903 mm
Kapacitet 1.25 yd³ 0.95 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt HPL-A-fäste HPL-A-fäste

Jämför 0,95 m3 (1,25 yd3), HPL-A-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.