242D3

Cargadoras compactas 242D3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Capacidad de carga nominal
2200 lb
1000 kg
Peso de funcionamiento
7138 lb
3238 kg

Información general

Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

La Cargadora Compacta Cat® 242D3, con su diseño de elevación vertical, permite cargar los dúmperes con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su rendimiento de estabilidad y elevación ofrece una manipulación de materiales excelente.

Ventajas

15% Espacio adicional para aumentar la comodidad del operador

•Cabina rediseñada más cómoda
•Puerta con apertura más amplia para acceder más fácilmente a la máquina

30% Capacidad adicional una nueva línea de cucharones

•Nuevos cucharones con rendimiento industrial

INTELIGENTE

•Mayor compatibilidad con herramientas y máquinas
•Tecnología INTELIGENTE integrada para automatizar accesorios complejos
- LO MEJOR DE LA INDUSTRIA
-Reconocimiento de implementos
-Adapta los controles
-Grade Assist

Especificaciones del producto para 242D3

Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta: SAE1349 73.2 hp 54.6 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.3 l
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Potencia neta al volante 73.2 hp 54.6 kW
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 195 pie·lbf 265 N·m
Potencia neta: ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
Modelo de motor Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Capacidad de carga nominal 2200 lb 1000 kg
Carga límite de equilibrio 4400 lb 2000 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 4963 lb 2251 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2410 lb 1095 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), neumáticos Cat de 12×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), neumáticos Cat de 12×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Peso de funcionamiento 7138 lb 3238 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), neumáticos Cat de 12×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), neumáticos Cat de 12×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Distancia entre ejes 43.5 pulg 1105 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.1 pulg 2111 mm
Anchura entre neumáticos 66 pulg 1676 mm
Altura libre sobre el suelo 8.7 pulg 222 mm
Ángulo de salida 27° 27°
Máximo ángulo de descarga 52° 52°
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 51.8 pulg 1314 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), neumáticos Cat de 12×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, una velocidad, OROPS, cucharón de perfil bajo de 1730 mm (68 pulg), neumáticos Cat de 12×16,5, sistema hidráulico de caudal estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 7.2 pulg 182 mm
Longitud: sin cucharón 108.9 pulg 2767 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 121.1 pulg 3076 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 64.5 pulg 1639 mm
Altura total máxima 154.2 pulg 3917 mm
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 7.9 pulg 200 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 137.3 pulg 3487 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 83 pulg 2107 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 21.7 pulg 552 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 49.2 pulg 1249 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 87° 87°
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 90 pulg 2285 mm
Saliente del paragolpes: detrás del eje trasero 40.2 pulg 1021 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Cárter de la cadena: en cada lado 2.3 gal (EE. UU.) 8.8 l
Sistema de refrigeración 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Cárter del motor 3 gal (EE. UU.) 11 l
Depósito de combustible 24.8 gal (EE. UU.) 94 l
Sistema hidráulico 13.2 gal (EE. UU.) 50 l
Depósito hidráulico 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 20 gal/min 76 l/min
Flujo hidráulico (flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 58 hp 43 kW
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 30 gal/min 112 l/min
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3335 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 39 hp 29 kW
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 3335 psi 23000 kPa
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): opción de dos velocidades 11.5 milla/h 18.5 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 7.5 milla/h 12.1 km/h
Dentro de la cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Fuera de la cabina*** 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Nota (2) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (3) ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.

242D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg); sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores; ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C3.3B turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Transmisión por cadena a las cuatro ruedas

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE
  • Tren de potencia: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación sensible a la velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Neumáticos, 12 × 16,5 o 10 × 16,5
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calentador ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

242D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 242D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología