Toma en estudio

Portadores de horquillas para troncos y madera 1.827 mm (72")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Acoplador IT
Acoplador IT
Configuración de los dientes
Sin rotación, con posición libre
Sin rotación, con posición libre
Altura
59.2 pulg
1504 mm

Descripción general

Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.

Especificaciones del producto para 1.827 mm (72")

Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT
Configuración de los dientes Sin rotación, con posición libre Sin rotación, con posición libre
Altura 59.2 pulg 1504 mm
Peso 978.9 lb 444 kg
Ancho 71.9 pulg 1827 mm
Longitud 17.5 pulg 445 mm
Espacio entre dientes: ancho exterior 1.150-1.725 mm (45-68") 1.150-1.725 mm (45-68")

Vea cómo 1.827 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.827 mm (72")

Ver más ofertas