Chargeur compact rigide 262D3 Cat®

262D3

Spécifications produit pour 262D3

Moteur

Caractéristiques de fonctionnement

Poids

Dimensions

Circuit hydraulique

Cabine

Groupe motopropulseur

Contenances

Contenances pour l'entretien

Niveau sonore

Circuit de climatisation

Système de climatiseur (si équipé)

262D3 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80 A
  • Contacteur démarrage/d'arrêt à clé de contact
  • Éclairage : Rétro-éclairage des indicateurs, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850 A

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage avancé avec caméra de vision arrière incluse : écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente
  • Indicateurs : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : Colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système de régénération des émissions du moteur
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur turbo diesel C3.3B Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage V sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices

AUTRES

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, –37 °C (–34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique, standard ou XPS haut débit
  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Groupe motopropulseur : Une vitesse, une vitesse avec commande antitangage, deux vitesses ou deux vitesses avec commande antitangage
  • PACKS PERFORMANCE :
    – Pack Performance H3 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    – Pack performance H2 : débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)
    – Pack performance H3 : XPS haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)
  • PACKS CONFORT :
    – Cabine ROPS ouverte (C0) : siège sans suspension (pas de pédale d'accélération, de capitonnage, de chauffage ou de porte)
    – Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)
    – Cabine ROPS fermée avec radiateur (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    – Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

262D3 Options

ÉQUIPEMENT EN OPTION

  • Commandes de type main/pied
  • Contrepoids externes
  • Gyrophare rotatif
  • Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Batterie à usage intensif, 1 000 CCA (démarrage à froid)
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 262D3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  262D3

Afficher davantage d'offres