出力定格
| 最高出力 | 416 hp 310 kW |
| 最大トルク | 1335 lb-ft @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
| 定格回転数 | 1,800 ~ 2,200 rpm 1,800 ~ 2,200 rpm |
| 最小出力 | 308 hp 230 kW |
重要な仕様
CAT® C9.3B産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が280 ~ 330 kW(375 ~ 443 hp)の範囲にわたります。これらの定格は、排出基準に関する規制要件のない国での使用に向けて
燃料が最適化されています。
| 最高出力 | 416 hp 310 kW |
| 最大トルク | 1335 lb-ft @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
| 定格回転数 | 1,800 ~ 2,200 rpm 1,800 ~ 2,200 rpm |
| 最小出力 | 308 hp 230 kW |
| 排出ガス | 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA |
| 長さ | 44 in 1125 mm |
| 幅 | 31 in 791 mm |
| 高さ | 42 in 1068 mm |
| 質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン | 1907 lb 865 kg |
| エンジン構成 | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 内径 | 4.5 in 115 mm |
| 行程 | 5.9 in 149 mm |
| 総行程容積(排気量) | 567.5 in³ 9.3 l |
| 圧縮比 | 16.5:1 16.5:1 |
| 吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) |
| 燃焼システム | 直噴 直噴 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 後処理 | - - |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true