概要
どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT?� 3612産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。3616エンジンを利用する業界には、建設、林業、一般産業、マテリアルハンドリング、鉱業などがあります。これら3612エンジンは、定格が750 ~ 1,000 rpmにおいて2,980 ~ 3,700 bkW(3,996 ~ 4,962 bhp)の範囲にわたり、認定を受けておらず、世界の非規制地域で利用できます。