概要
CAT?� C9.3B産業用ディーゼル動力ユニットは、定格出力が1,800 ~ 2,200 rpmにおいて250 ~ 340 kW(335 ~ 456 hp)の範囲にわたり、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、中国オフロードStage IV、日本2014年(Tier 4 Final)、韓国ステージVの排出ガス基準に適合しています。多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCAT®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。