概要
CAT?� C2.2産業用ディーゼルエンジンは、卓越した出力密度を備え、幅広い回転数域にわたって優れた性能を発揮します。超小型のパッケージサイズと広範なオプション群により、非常に幅広い小型オフロード用途において最適なエンジンとなっています。片側で整備が完結することで、さらに整備しやすくなっており、所有者の総オペレーティングコストも削減できます。C2.2エンジンを利用する業界および用途には、農業、架空リフト、ボーリング/掘削装置、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、一般産業、灌漑機器、マテリアルハンドリング、鉱業、移動式土木機械、移動式照明塔、移動式スイーパ、舗装機器、ポンプ、トレンチャ、芝生機器、造園機器、坑内採掘機器、溶接機などがあります。C2.2エンジンは、定格が2,200 ~ 3,000 rpmにおいて31 ~ 49.3 bkW(41.6 ~ 66.1 bhp)の範囲にわたり、EPA Tier 4 Interim相当、EU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。これらの定格は、米国EPAおよびEU Flexibility、その他の規制地域と非規制地域で使用可能です。