概要
CAT® C9.3B産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が
1,800 ~ 2,200 rpmにおいて250 ~ 340 bkW(335 ~ 456 bhp)
の範囲にわたります。これらの定格は、米国EPA
Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年規制、韓国Tier 4
Final*、または中国オフロードStage IVの各排出ガス基準に適合しています。
C9.3Bエンジンは、農業、
航空機地上サポート、建設、林業、
一般産業、マテリアルハンドリング、
マイニングなどの動力源に最適です。