概要
CAT® C3.6産業用ディーゼルエンジンはコンパクトサイズ、信頼性、性能の最適なバランスを実現しています。このコンパクトな4シリンダエンジンは、出力、ピーク時および低速度でのトルク、燃料消費、過度応答において優れた性能を発揮します。このエンジンの定格範囲は、最大で2,200 rpmにおいて82 kW(110 hp)です。C3.6は農業用トラクタ、航空機地上サポート、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、林業、灌漑用車両、マテリアルハンドリング、マイニング、土木作業用車両、舗装用車両、ポンプ、フルーツハーベスタ、芝生整備、坑内採掘用車両など、さまざまな業界のニーズや用途に対応するように設計されています。