概要
このCAT® C18エンジンのバリエーションは、シリアルツインターボチャージャ/アフタクーラ付きシステムを搭載しており、1,800 rpmで563~597 kW(755~800 hp)の出力を発揮しながら、EU Stage V排出ガス基準に適合しています。
重要な仕様
このCAT® C18エンジンのバリエーションは、シリアルツインターボチャージャ/アフタクーラ付きシステムを搭載しており、1,800 rpmで563~597 kW(755~800 hp)の出力を発揮しながら、EU Stage V排出ガス基準に適合しています。
| 最高出力 | 800 hp 597 kW |
| 最大トルク | 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm |
| 定格回転数 | 1800 1800 |
| 最小出力 | 755 hp 563 kW |
| 排出ガス | EU Stage V EU Stage V |
| シリンダ数 | 垂直直列6気筒 垂直直列6気筒 |
| 総行程容積(排気量) | 1104.5 in³ 18.1 l |
| 吸気方式 | シリーズツインターボチャージャ/アフタクーラ付き(TTA) シリーズツインターボチャージャ/アフタクーラ付き(TTA) |
| 内径 | 5.7 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 燃焼システム | 直噴(MEUI) 直噴(MEUI) |
| 圧縮比 | 16.0:1 16.0:1 |
| 後処理 | DOC+DPF+SCRまたはDOC DOC+DPF+SCRまたはDOC |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 冷却系統 | 液体 液体 |
| 長さ | 61 in 1545 mm |
| 幅 | 45 in 1141 mm |
| 高さ | 53 in 1334 mm |
| 乾燥質量 | 3875 lb 1758 kg |
| 湿質量 | 3945 lb 1790 kg |
| 注記1 | *選択するオプションによる最終的な寸法 *選択するオプションによる最終的な寸法 |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true