3516E

産業用ディーゼルエンジン 3516E

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
2100 hp
1566 kW
最大トルク
8275 lb-ft @ 1200 rpm
11220 Nm @ 1200 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

高い連続出力密度

A定格は、3516Eが中断や負荷サイクルを伴うことなく、1,650 rpmにおいて2,100 hp(1,566 kW)というエンジンのフルパワーを連続的に発揮できることを表します。これは、一部の用途で求められるような過酷な使用条件であり、3516Eによって対応することができます。
Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。SCR後処理装置および必要な尿素水装置を追加しながらも、3516Eのオペレーティングコストは先代モデルのモデルTier 2 3516Cよりも1.3 %低くなっています。
Cat

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3516E

最高出力 2100 hp 1566 kW
最大トルク 8275 lb-ft @ 1200 rpm 11220 Nm @ 1200 rpm
定格回転数 1,650 rpm 1,650 rpm
最小出力 2100 hp 1566 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
エンジン構成 V型16気筒 V型16気筒
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4760 in³ 78 l
圧縮比 16.5:1 16.5:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム MEUI MEUI
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 SCR SCR
長さ 122.2 in 3105 mm
63.6 in 1616 mm
高さ 83 in 2108 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 18025 lb 8176 kg
長さ 92.5 in 2350 mm
79.1 in 2008 mm
高さ 31.9 in 809 mm
質量 2378 lb 1079 kg

3516E 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ4台(中央搭載)
  • エアツーエアアフタクーラ付き(ATAAC、Air-to-Air After-Cooled)

コントロールシステム

  • エンジン電子制御装置

排気システム

  • 2系統排気アウトレット(203 mm(8 in)円形フランジ)
  • 排気マニホールド、ドライ
  • ターボチャージャ4台(水冷式ベアリング付き)

冷却系統

  • ギヤ駆動式遠心ジャケットウォータポンプ
  • ラジエータ冷却用接続部
  • サーモスタットおよびハウジング

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジングはSAE No. 0またはSAE No. 00
  • フライホイールはSAE No. 18またはSAE No. 21
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 燃料フィルタ(左側、スピンオン式)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ(左側)
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ(左側、スピンオン式)
  • フロントサンプオイルパン(交換間隔500時間)

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ

3516E を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3516E Tier 4産業用エンジン(CEM搭載)

3516E Tier 4産業用エンジン(CEM搭載)

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516E

その他のキャンペーンを見る