C4.4

産業用ディーゼル動力ユニット C4.4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
129.4 hp
96.5 kW
排出ガス
中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA
中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA
定格回転数
2,200 rpm
2,200 rpm

機能一覧

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 C4.4

最高出力 129.4 hp 96.5 kW
定格回転数 2,200 rpm 2,200 rpm
最小出力 129.4 hp 96.5 kW
排出ガス 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA
エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in³ 4.4 l
圧縮比 16.2:1 16.2:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 53.5 in 1358 mm
29.5 in 749 mm
高さ 37.9 in 963 mm
質量 1146 lb 520 kg

C4.4 標準装備

エアインレットシステム

  • 搭載されたエアフィルタとターボチャージャ

コントロールシステム

  • 12 Vまたは24 Vシステムで使用可能
  • スタータモータ(12 Vまたは24 V)

冷却系統

  • ファン(押込みまたは吸出し)
  • ファンドライブ
  • ラジエータ
  • ウォータポンプ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール
  • SAE No. 3フライホイールハウジング

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • ACERT™テクノロジ

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • 潤滑油フィルタ
  • タイミングケースオイルフィルタ

マウンチング

  • エンジンマウンチングブラケット

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE AまたはSAE BフロントPTO(142/280 NM)

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C4.4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C4.4 LRC産業用動力ユニット - 緩い規制および規制なし

C4.4 LRC産業用動力ユニット - 緩い規制および規制なし

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C4.4

その他のキャンペーンを見る