C4.4

C4.4 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
142 hp
106 kW
最大トルク
411.2 lb-ft @ 1400 rpm
558 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA
中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

燃料とオイル

Tier 4 InterimまたはTier 4 Final、Stage IIIBまたはStage IVエンジンには、硫黄含有量15 ppm以下のUltra Low Sulfur Diesel(ULSD)燃料が必要です。また、この新たなテクノロジをサポートする、新しい配合のオイルも必要です。CAT®エンジンは、B20バイオ燃料に対応するよう設計されています。燃料とオイルの詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。
Cat

幅広い用途

業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
Cat

パッケージサイズ

エンジンコンパートメントが狭い装置に最適です。複数の導入オプションで合計パッケージサイズを最小限に抑えます。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 C4.4

最高出力 142 hp 106 kW
最大トルク 411.2 lb-ft @ 1400 rpm 558 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 2,200 rpm 2,200 rpm
最小出力 91.2 hp 68 kW
排出ガス 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA 中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA
長さ 24.8 in 631 mm
幅 24.6 in 626 mm
高さ 37.7 in 958 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 794 lb 360 kg
エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
圧縮比 16.9:1 16.9:1
吸気方式 ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

C4.4 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ
  • スタータモータ
  • グロープラグ始動補助装置

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 3フライホイールハウジング
  • フライホイールおよびスタータリング

燃料系統

  • 燃料フィルタ位置

潤滑システム

  • 潤滑油フィルタとブリーザ
  • オイルフィルタ位置
  • 潤滑油サンプ

パワーテイクオフ

  • SAE Bパワーテイクオフ(PTO)

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • タイミングケースおよびギヤ駆動式補機類
  • ベルト駆動式補機類
  • エンジンマウント
  • ゲージ
  • 表示
  • 出力とトルクカーブの変更

C4.4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C4.4ディーゼルエンジン

C4.4ディーゼルエンジン

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C4.4

その他のキャンペーンを見る