概要
CAT® C4.4産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が2,200 rpmにおいて82 ~ 150 bkW(109~200 bhp)の範囲にわたり、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage Vの排出ガス基準に適合しています。C4.4エンジンを利用する業界および用途には、農業、架空リフト、航空機地上支援、ボーリング/掘削装置、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、クレーン、クラッシャ、フェラーバンチャ、林業、フォークリフト、一般産業、ハーベスタ、油圧動力装置、灌漑装置、ローダ/フォワーダ、マテリアルハンドリング、鉱業、移動式土木機械、移動式スイーパ、舗装機器、ポンプ、スキッダ、農業用特殊装置、噴霧器、トレンチャ、芝生機器、造園機器、坑内採掘機器などがあります。