概要
CAT?� C11産業用ディーゼル動力ユニットの定格範囲は、1,800 ~ 2,100 rpmにおいて242 ~ 336 kW(325 ~ 451 hp)となっており、中国オフロードStage III、ブラジルMAR-1、UN R96 Stage IIIA排出ガス基準に適合しています。多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCAT®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。