3054C

3054C 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
130 hp
97 kW
最大トルク
369 lb-ft @ 1400 rpm
500 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当
米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

パッケージサイズ

エンジンコンパートメントが狭い装置に最適です。複数の導入オプションで合計パッケージサイズを最小限に抑えます。
Cat

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3054C

最高出力 130 hp 97 kW
最大トルク 369 lb-ft @ 1400 rpm 500 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 2,200 ~ 2,400 rpm 2,200 ~ 2,400 rpm
最小出力 69.7 hp 52 kW
排出ガス 米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当 米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当
長さ 26.1 in 663 mm
幅 24.4 in 620 mm
高さ 31.9 in 810 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 674.6 lb 306 kg
エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
圧縮比 16.2:1 16.2:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated)、ターボチャージャ装備(T、Turbocharged)、またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)、ターボチャージャ装備(T、Turbocharged)、またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

3054C 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ
  • スタータモータ
  • コントロールパネル
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • トップタンク温度は108°C(226°F)が標準(冷却パックサイズを最小限に抑えるため)
  • 50:50の水/グリコール混合液

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 3フライホイールハウジング
  • フライホイールおよびスタータリング

燃料系統

  • 燃料フィルタ位置

潤滑システム

  • 潤滑油フィルタとブリーザ
  • オイルフィルタ位置
  • 潤滑油サンプ

パワーテイクオフ

  • SAE Bパワーテイクオフ(PTO)

ゼネラル

  • タイミングケースおよびギヤ駆動式補機類
  • ベルト駆動式補機類
  • エンジンマウント
  • ゲージ
  • 表示
  • 出力とトルクカーブの変更
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3054C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3054C LRC

3054C LRC

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3054C

その他のキャンペーンを見る