C7

C7 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
300 hp
224 kW
排出ガス
中国Stage II、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当
中国Stage II、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当
定格回転数
1,800 ~ 2,200 rpm
1,800 ~ 2,200 rpm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

幅広い用途

業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
Cat

パッケージサイズ

優れた出力密度により、多数の用途間で標準化を可能にします。複数の導入オプションで合計パッケージサイズを最小限に抑えます。エンジンコンパートメントが狭い装置に最適です。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 C7

最高出力 300 hp 224 kW
定格回転数 1,800 ~ 2,200 rpm 1,800 ~ 2,200 rpm
最小出力 225 hp 168 kW
排出ガス 中国Stage II、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当 中国Stage II、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当
長さ 41.5 in 1053 mm
幅 29.8 in 758 mm
高さ 40.6 in 1032 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 1296 lb 588 kg
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.3 in 110 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 442 in³ 7.2 l
圧縮比 16.2:1 16.2:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

C7 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、全出力時のエンジン回転数の制限値をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • ADEM™ A4エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイールハウジング

燃料系統

  • HEUI™インジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • ACERT™テクノロジ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C7 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C7 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

C7 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C7

その他のキャンペーンを見る