概要
どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT® 3508B産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。
重要な仕様
どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT® 3508B産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。
5 件中 1-6 件を表示
| 最高出力 | 1100 hp 820 kW |
| 最大トルク | 3211 lb-ft @ 1450 rpm 4353 Nm @ 1450 rpm |
| 定格回転数 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 最小出力 | 1000 hp 746 kW |
| 排出ガス | 非認定 非認定 |
| 長さ | 97 in 2462 mm |
| 幅 | 67 in 1704 mm |
| 高さ | 68 in 1720 mm |
| 質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン | 9500 lb 4309 kg |
| エンジン構成 | V型8気筒、4行程サイクルディーゼル V型8気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 内径 | 6.7 in 170 mm |
| 行程 | 7.5 in 190 mm |
| 総行程容積(排気量) | 2105 in³ 34.5 l |
| 吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 後処理 | - - |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true