3516B

産業用ディーゼルエンジン 3516B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
2200 hp
1640 kW
排出ガス
非認定
非認定
定格回転数
1,800 rpm
1,800 rpm

概要

どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT® 3516B産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。3516Bエンジンを利用する業界および用途には、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、建設、クレーン、浚渫機、林業、一般産業、マテリアルハンドリング、鉱業、可搬式地ならし機、ポンプ、ショベル/ドラグライン、陸上輸送機器、トレンチャなどがあります。これら3516エンジンは、定格が1,800 rpmにおいて1,492 ~ 1,640 bkW(2,000 ~ 2,200 bhp)の範囲にわたり、認定を受けていません。これらのエンジンは、世界の非規制地域で利用できます。

製品仕様 3516B

最高出力 2200 hp 1640 kW
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
最小出力 2000 hp 1492 kW
排出ガス 非認定 非認定
長さ 119 in 3008 mm
57 in 1443 mm
高さ 78 in 1980 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 16500 lb 7484 kg
エンジン構成 V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210 in³ 69 l
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

3516B 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム

  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比制御
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • 183フライホイール歯
  • SAE No. 00フライホイールハウジング

燃料系統

  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類

  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン

マウンチングシステム

  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム

  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動系統

  • 始動スイッチ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3516B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3516B LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

3516B LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516B

その他のキャンペーンを見る