概要
サイズダウン、出力向上
CAT® C13Bエンジンは、小型で軽量のエンジンパッケージで優れた出力とトルクを発揮します。現行の同等品より65 %小型で54 %軽量な後処理装置を装備し、34 kW/Lを上回る出力密度を誇るC13Bにより、OEMは、エンジンプラットフォームを小型化し、設置コストを削減して、最も過酷な用途でも耐用年数が長くなるためアップタイムを最大限に延長できます。
重要な仕様
CAT® C13Bエンジンは、小型で軽量のエンジンパッケージで優れた出力とトルクを発揮します。現行の同等品より65 %小型で54 %軽量な後処理装置を装備し、34 kW/Lを上回る出力密度を誇るC13Bにより、OEMは、エンジンプラットフォームを小型化し、設置コストを削減して、最も過酷な用途でも耐用年数が長くなるためアップタイムを最大限に延長できます。
6 件中 1-6 件を表示
| 最高出力 | 577 hp 430 kW |
| 最大トルク | 1943 lb-ft @ 1400 rpm 2634 Nm @ 1400 rpm |
| 定格回転数 | 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm |
| 最小出力 | 456 hp 340 kW |
| 排出ガス | EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV EU Stage V、米国EPA Tier 4 Final、韓国Stage V、日本2014年規制、中国NRIV |
| エンジン構成 | 直列6気筒 直列6気筒 |
| 内径 | 5.1 in 130 mm |
| 行程 | 6.2 in 157 mm |
| 総行程容積(排気量) | 762.8 in³ 12.5 l |
| 圧縮比 | 15.8:1 15.8:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) |
| 燃焼システム | 直噴 直噴 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 後処理 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
| 長さ | 50 in 1274 mm |
| 幅 | 39 in 994 mm |
| 高さ | 45 in 1134 mm |
| 質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン | 2480 lb 1125 kg |
| 長さ | 35.3 in 896 mm |
| 幅 | 31.8 in 807 mm |
| 高さ | 18.1 in 460 mm |
| 質量 | 220 lb 100 kg |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
C13B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C13B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C13B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C13B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C13B Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
CAT® C13B産業用エンジン