出力定格
| 最高出力 | 2100 hp 1566 kW |
| 定格回転数 | 1,750 rpm 1,750 rpm |
| 最小出力 | 2100 hp 1566 kW |
重要な仕様
CAT® 3516C産業用動力ユニットは、1,750 rpmにおいて1,566 bkW(2,100 bhp)を発生させ、米国 EPA Tier 2オフロードに適合しています。さまざまな用途に向けてあらかじめ使いやすく構成された、この3516C産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、数多くのOEM、お客様、パッケージング用途において迅速かつ容易に設置できます。この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。
| 最高出力 | 2100 hp 1566 kW |
| 定格回転数 | 1,750 rpm 1,750 rpm |
| 最小出力 | 2100 hp 1566 kW |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 2オフロードと同等の排出ガス基準に適合(現在EPA未認定) 米国EPA Tier 2オフロードと同等の排出ガス基準に適合(現在EPA未認定) |
| エンジン構成 | V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル |
| 内径 | 6.7 in 170 mm |
| 行程 | 8.5 in 215 mm |
| 総行程容積(排気量) | 4760 in³ 78 l |
| 圧縮比 | 13.0:1 13.0:1 |
| 吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 後処理 | - - |
| 長さ | 129 in 3278 mm |
| 幅 | 60 in 1530 mm |
| 高さ | 81 in 2062 mm |
| 質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン | 17284 lb 7840 kg |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true