3508

3508 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1000 hp
746 kW
最大トルク
3144 lb-ft @ 1450 rpm
4263 Nm @ 1450 rpm
排出ガス
非認定
非認定

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3508

最高出力 1000 hp 746 kW
最大トルク 3144 lb-ft @ 1450 rpm 4263 Nm @ 1450 rpm
定格回転数 1,200 ~ 1,800 rpm 1,200 ~ 1,800 rpm
最小出力 680 hp 507 kW
排出ガス 非認定 非認定
長さ 84 in 2136 mm
67 in 1703 mm
高さ 68 in 1720 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 9500 lb 4309 kg
エンジン構成 V型8気筒、4行程サイクルディーゼル V型8気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 2107 in³ 34.5 l
圧縮比 13.0:1 13.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

3508 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム

  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比制御
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • 151フライホイール歯
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類

  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン
  • フュームディスポーザル(未装着)

マウンチングシステム

  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。
  • 一部トップレベルエンジンに装着

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム

  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動系統

  • 始動スイッチ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3508 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3508 LRC

3508 LRC

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3508

その他のキャンペーンを見る