C27

C27 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1050 hp
783 kW
最大トルク
3448 lb-ft @ 1200 rpm
4674 Nm @ 1200 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final
米国EPA Tier 4 Final

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

取付け

取付け

大型ながら出力密度が高いCAT C27は、完全に構成可能な共通のコアエンジンであり、非常に広範な用途にわたって設置しやすくなっています。後部に搭載するターボやエンジン本体に搭載する後処理装置などのオプションにより、これまで以上に取り付けが容易になっています。そして、C27は尿素水を必要としないため、フード下の操縦のための空間を広く取ることができます。
先進的な特徴

先進的な特徴

CAT C27を採用して、尿素水、熱管理、エンジンの再生に別れを告げましょう。Caterpillar社の技術の先進性により誕生したこの並外れたエンジンは、ほとんどメンテナンスフリーとなっています。
最適な用途

最適な用途

次のような工業および建設の用途が挙げられます。浚渫• 破砕機• グラインダ• 非常用ウォータポンプ• 削岩機
所有総コスト

所有総コスト

効率を高めるために綿密に作られたCAT C27は、燃料消費量が最適化されており、ほぼすべての機械の過酷な運転サイクルに対応します。さらに、尿素水に気を遣う必要がないため、所有者は、エンジンの耐用年数の期間、メンテナンスフリーの状態を維持しながら、部品とメンテナンスのコストを節約することができます。
Catディーラによる製品サポート

Catディーラによる製品サポート

CAT C27の所有者は、信頼できるディーラのサービスとサポート、計画的なメンテナンス、付帯保証を期待できます。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
安全

安全

排出ガス低減モジュールを特徴とするCAT C27では、DOC、DPF、SCRの技術を使用して、エンジン(およびその周囲の空気)を清浄な状態に維持し、機械の効率だけでなく作業現場の安全性も高めます。

製品仕様 C27

最高出力 1050 hp 783 kW
最大トルク 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
最小出力 800 hp 597 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
エンジン構成 V型12気筒 V型12気筒
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1649.5 in³ 27 l
圧縮比 16.0:1 16.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC DOC
長さ 73.8 in 1874 mm
63 in 1600 mm
高さ 53.9 in 1370 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 6625 lb 3004 kg

C27 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム
  • オーバーフォームワイヤリングハーネス
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1、SAE No. 0フライホイールハウジングから選択可能

燃料系統

  • MEUIインジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子燃料プライミング

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ

C27 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C27 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C27 Acert

C27 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応
C27 Acert

C27産業用エンジンのビデオプロファイル - Morbark 1300タブグラインダ

C27産業用エンジンのビデオプロファイル - Morbark 1300タブグラインダ

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C27

その他のキャンペーンを見る