C32

産業用ディーゼル動力ユニット C32

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1000 hp
746 kW
最大トルク
3825 lb-ft @ 1200 rpm
5186 Nm @ 1200 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V
米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V

概要

Cat ?�C32産業用動力ユニットの定格出力は1800rpmで746bkW(1000bhp)で、U.S. EPA Tier 4 Final排出ガス基準に適合しています。

製品仕様 C32

最高出力 1000 hp 746 kW
最大トルク 3825 lb-ft @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
最小出力 1000 hp 746 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V
エンジン構成 V型12気筒 V型12気筒
サイクル 4 4
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.9 in³ 32.1 l
圧縮比 16.0:1 16.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
冷却系統 液体 液体
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC DOC
高さ 77.6 in 1970 mm
長さ 100.7 in 2558 mm
64.4 in 1637 mm

C32 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム
  • オーバーフォームワイヤリングハーネス
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1、SAE No. 0フライホイールハウジングから選択可能

燃料系統

  • MEUIインジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • 電子燃料プライミング

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

C32 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C32産業用動力ユニット - 厳しい規制に対応

C32産業用動力ユニット - 厳しい規制に対応

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32

その他のキャンペーンを見る