概要
CAT C2.8 LRC産業用ディーゼルエンジンはコンパクトサイズ、信頼性、性能の最適なバランスを実現しています。このエンジンは定格範囲最大の55 bkW(74 bhp)(2,500 rpm時)で提供されます。C2.8は農業用トラクタ、架空リフト、航空機地上サポート、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、林業、灌漑用車両、マテリアルハンドリング、マイニング、土木作業用車両、舗装用車両、ポンプ、フルーツハーベスタ、芝生整備、坑内採掘用車両など、さまざまな業界のニーズや用途に対応するように設計されています。