3516

3516 ディーゼル消火ポンプ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1985 hp
1480 kW
排出ガス
非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定。UL非登録
非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定。UL非登録
定格回転数
1,460~1,750 rpm
1,460~1,750 rpm

機能一覧

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3516

最高出力 1985 hp 1480 kW
定格回転数 1,460~1,750 rpm 1,460~1,750 rpm
最小出力 1900 hp 1417 kW
排出ガス 非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定。UL非登録 非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定。UL非登録
エンジン構成 V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210 in³ 69 l
圧縮比 13.0:1 13.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 146.9 in 3730 mm
高さ 74.9 in 1902 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 17800 lb 8074 kg

3516 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム

  • 充電オルタネータ(24 V、35 A)
  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比制御
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • 151フライホイール歯
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類

  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン
  • フュームディスポーザル(未装着)

マウンチングシステム

  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。
  • 一部トップレベルエンジンに装着

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム

  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動系統

  • 始動スイッチ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3516 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3516ディーゼル消火ポンプ - 厳しい規制および緩い規制

3516ディーゼル消火ポンプ - 厳しい規制および緩い規制

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516

その他のキャンペーンを見る