概要
CAT® C18
CAT® C18 (560 kW未満) 産業用ディーゼルエンジンは、定格出力が1,800 ~ 2,000 rpmにおいて429 ~ 470 bkW(575 ~ 630 bhp)の範囲にわたります。C18エンジンを利用する業界および用途には、農業、農業用トラクタ、航空機地上支援、ボーリング/掘削装置、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、クレーン、浚渫機、林業、一般産業、油圧動力装置、灌漑装置、マテリアルハンドリング、鉱業、移動式土木機械、舗装機器、ポンプ、ショベル/ドラッグライン、陸上輸送機器、トレンチャなどがあります。