概要
CAT?� C0.7産業用ディーゼルエンジンは、卓越した出力密度を備え、幅広い回転数域にわたって優れた性能を発揮します。超小型のパッケージサイズと広範なオプション群により、非常に幅広い小型オフロード用途において最適なエンジンとなっています。片側で整備が完結することで、さらに整備しやすくなっており、所有者の総オペレーティングコストも削減できます。C0.7エンジンを利用する業界および用途には、コンパクタ/ローラ、一般産業、移動式土木機械、移動式照明塔、芝生機器、造園機器などがあります。C0.7エンジンは、定格が2,800 ~ 3,600 rpmにおいて12.2 ~ 15.3 bkW(16.4 ~ 20.5 bhp)の範囲にわたり、EPA Tier 4 Interim相当の排出ガス基準に適合しています。これらは、米国EPA Flexibilityを適用して欧州向けに設定されており、該当する排出ガス基準に応じて他の規制地域および非規制地域に導入することができます。