C18

ディーゼル消火ポンプ C18

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
800 hp
597 kW
排出ガス
据置き型緊急消化ポンプエンジン用の米国EPA Tier 3、Tier 2、または非認定の排出ガス基準。FM認定済み、UL登録済み
据置き型緊急消化ポンプエンジン用の米国EPA Tier 3、Tier 2、または非認定の排出ガス基準。FM認定済み、UL登録済み
定格回転数
1,500~2,100 rpm
1,500~2,100 rpm

概要

CAT?� C18消火ポンプエンジンは、定格が1,750~2,100 rpmにおいて447~597 kW(600~800 hp)の範囲にわたり、据置き型緊急消化ポンプエンジン向けの米国EPA Tier 3または米国EPA Tier 2排出ガス基準に適合します。1,500 rpmにおいて522 kW(700 hp)の定格は非認定です。すべての定格は、FM認定済みでUL登録済みです。消火ポンプエンジンは、どのようなときでもオンデマンドで始動できなければなりません。CAT®消火ポンプエンジンは、その信頼できる始動と長期的かつ効率的な稼働で評判となっています。CAT消化エンジンポンプ製品ラインは、幅広い設置方式に対応しています。447~597 bkW(600 ~ 800 bhp)のC18は、新たにCAT消火ポンプエンジン製品ラインに追加され、信頼できる始動と長い耐用年数という強力な遺産を引き継いでいます。

機能一覧

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 C18

最高出力 800 hp 597 kW
定格回転数 1,500~2,100 rpm 1,500~2,100 rpm
最小出力 600 hp 447 kW
排出ガス 据置き型緊急消化ポンプエンジン用の米国EPA Tier 3、Tier 2、または非認定の排出ガス基準。FM認定済み、UL登録済み 据置き型緊急消化ポンプエンジン用の米国EPA Tier 3、Tier 2、または非認定の排出ガス基準。FM認定済み、UL登録済み
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1104.5 in³ 18.1 l
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 74.7 in 1889 mm
42.6 in 1082 mm
高さ 54.3 in 1380 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 4306 lb 1953 kg

C18 標準装備

エアインレットシステム

  • デュアルターボチャージャ: フロントおよびリアインレット127 mm(5.0 in)
  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)
  • オプションのエアクリーナ - 二重エレメント、装着済み

充電システム

  • 充電オルタネータ24 V、50A

コントロールシステム

  • デュアルエレクトロニックコントロールユニット(ECM)(プライマリとセカンダリ、自動切替え機能付き)
  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • コールドモード始動方式
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、エンジン回転数の上限をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングおよび保護システム(回転数、温度、圧力)
  • SAE J1939ブロードキャスト(診断、エンジンステータス、コントロール)

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • 熱交換器装着済み
  • 補助タンク
  • FM要求原水冷却ループ: 1.5 in、鉄、水平または垂直、1.5 in、316ステンレス鋼、水平または垂直、2 in、鉄、水平または垂直(定格2,100 rpmのみ)、または2 in、316ステンレス鋼、水平または垂直(定格2,100 rpmのみ)

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • デュアルターボ: 排気エルボ、乾式、203 mm(8 in)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 電子ユニットインジェクタ
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料サンプルバルブ(燃料フィルタベースに搭載)
  • プライマリ燃料フィルタ/ウォータセパレータ

計器類

  • デジタルディスプレイ(エンジン左側のジャンクションボックス内に搭載)表示項目: 油圧、燃料圧力、充電電圧、冷却水温度、原水温度、エンジン作動時間

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ(フロントバルブカバー)
  • オイルクーラ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ

マウンチングシステム

  • フロントおよびリアサポート

パワーテイクオフ

  • フライホイールスタブシャフト

保護システム

  • 始動停止システム、自動(NFPA 20要件に適合、2つのバッテリ電源どちらからでも通電可、手動によるスタータ作動が可能)

始動系統

  • 24 V左側スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ(3 kW、120~240 V)

ゼネラル

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 自動可変タイミング(電子式)
  • 塗装 - 消火ポンプレッド

C18 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C18ディーゼル消火ポンプ - 厳しい規制および緩い規制

C18ディーゼル消火ポンプ - 厳しい規制および緩い規制

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18

その他のキャンペーンを見る