概要
CAT® C15産業用動力ユニットは、定格範囲354 ~ 433 kW(475 ~ 580 hp)(1,800 ~ 2,100 rpm時)で提供されます。多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCAT®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。