C1.7

C1.7 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
23.8 hp
17.8 kW
最大トルク
92 lb-ft @ 1800 rpm
125 Nm @ 1800 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final
米国EPA Tier 4 Final

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

優れた性能

大幅なトルクアップにより、オペレーティングコストを抑えながら幅広い速度域で高い性能を発揮します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

幅広い用途

業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
Cat

パッケージサイズ

超コンパクトサイズのため取付けが容易で、非常に高い出力密度を発揮します。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 C1.7

最高出力 23.8 hp 17.8 kW
最大トルク 92 lb-ft @ 1800 rpm 125 Nm @ 1800 rpm
定格回転数 2,200 rpm 2,200 rpm
最小出力 23.8 hp 17.8 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
エンジン構成 直列3気筒 直列3気筒
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
総行程容積(排気量) 103.7 in³ 1.7 l
圧縮比 23.0:1 23.0:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged)
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
総潤滑油容量 1.58 gal(US) 6 l
長さ 22.5 in 572 mm
19.7 in 502 mm
高さ 25.3 in 643 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 368 lb 167 kg
長さ 22.5 in 572 mm
質量 12.8 lb 5.8 kg
直径 6.1 in 155 mm

C1.7 標準装備

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ
  • ターボチャージャ

コントロールシステム

  • オルタネータ12 V、85 A
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置
  • エレクトロニックコントロールユニット
  • 柔軟で構成可能なソフトウェア機能とサポート性に優れたSAE J1939 CANバスにより、機械を高度に統合
  • すべてのコネクタとワイヤリングハーネスは防水仕様で、過酷なオフロード環境に耐えられます。
  • 堅牢な信頼性の高いセンサ

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ
  • 選択可能な冷却ファン
  • ファンドライブオプション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールおよびフライホイールハウジングオプション

燃料系統

  • エレクトロニック2,000 barコモンレール燃料系統
  • スピンオン式燃料フィルタ
  • シンプルなピントルノズルインジェクタ

潤滑システム

  • スピンオンオイルフィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ
  • 様々な用途向けのサンプオプション

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE A PTOドライブ

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールドオプション
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • 吸気マニホールドオプション
  • エンジンマウント
  • ブロックヒータ機構

米国EPA Tier 4 Final後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)

C1.7 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C1.7 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C1.7 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C1.7

その他のキャンペーンを見る