C1.7中国NR4

C1.7中国NR4 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
25.3 hp
18.9 kW
最大トルク
72.2 lb-ft @ 1400 rpm
97.9 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
中国オフロードStage IV
中国オフロードStage IV

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界で最も進んだ高度に自動化された生産施設の一部で製造された、このCAT® C1.7は、長時間変わらぬパワーを発揮することが実証されており、品質と耐久性に妥協しないカスタマイズのためのオプションが幅広く設定されています。

高剛性ブロックと間接インジェクションシステムの採用により、静粛性に優れたエンジンになっているため、オペレータの疲労が最低限に抑えられ、OEMによる防音対策の費用も節約できます。
Cat

優れた性能

大幅なトルクアップにより、オペレーティングコストを抑えながら幅広い速度域で高い性能を発揮します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

幅広い用途

工場構成可能な広範な定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、マイニング、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
Cat

コンパクトなサイズ

定格出力が18.9 kW(25.3 hp)のC1.7により、OEMは多様な設置、作業、ビジネス上の要件を検討できます。このモデルは特に、高トルク、低速での運転、または質の高い寒冷時始動機能を必要とする機械に適合します。
Cat

世界各地のCatディーラネットワークにより提供される卓越した製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 C1.7中国NR4

最高出力 25.3 hp 18.9 kW
最大トルク 72.2 lb-ft @ 1400 rpm 97.9 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 2,200 rpm 2,200 rpm
最小出力 25.3 hp 18.9 kW
排出ガス 中国オフロードStage IV 中国オフロードStage IV
エンジン構成 直列3気筒 直列3気筒
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
総行程容積(排気量) 101.4 in³ 1.662 l
圧縮比 23:01 23:01
吸気方式 自然吸気 自然吸気
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 適用無し 適用無し
長さ 22.2 in 564 mm
幅 17.8 in 453 mm
高さ 25.7 in 654 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 353 lb 160 kg

C1.7中国NR4 標準装備

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ
  • 自然吸気

コントロールシステム

  • オルタネータ(12 V、65 Aまたは85 A)
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置
  • エレクトロニックコントロールユニットと機械式燃料系統
  • N/A
  • すべてのコネクタとワイヤリングハーネスは防水仕様で、過酷なオフロード環境に耐えられます。
  • 堅牢な信頼性の高いセンサ

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ
  • 選択可能な冷却ファン
  • ファンドライブオプション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールおよびフライホイールハウジングオプション

燃料系統

  • 間接噴射
  • スピンオン式燃料フィルタ
  • シンプルなピントルノズルインジェクタ

潤滑システム

  • スピンオンオイルフィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ
  • 様々な用途向けのサンプオプション

パワーテイクオフ(PTO)

  • SAE A PTOドライブ

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールドオプション
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)
  • 吸気マニホールドオプション
  • エンジンマウント
  • ブロックヒータ機構

後処理/排出ガス低減制御装置

  • 適用無し
  • 適用無し

C1.7中国NR4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C1.7中国オフロードStage IVディーゼルエンジン

C1.7中国オフロードStage IVディーゼルエンジン

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C1.7中国NR4

その他のキャンペーンを見る