C32

産業用ディーゼルエンジン C32

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1200 hp
895 kW
最大トルク
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final
米国EPA Tier 4 Final

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

取付け

エンジン設置手順がよりスムーズなエンジンということであれば、CAT C32をご検討ください。革新的なテクノロジソリューションを用いて開発されたC32は、温度管理と尿素水が不要で、エンジンパッケージ全体が小型化しています。そして、柔軟な後処理装置マウンチングのオプションにより、こうした大型エンジンの設置に関わる複雑さが大幅に解消されています。
先進的な特徴

先進的な特徴

どのような機械であれ、できるだけ休車時間を回避することが成功への鍵となります。尿素水不要で二重容器DOCを装備したCAT C32は再生の影響を感じさせないため、オペレータは、長距離運搬の間、生産性を高めることに集中できます。
Cat

最適な用途

次のような工業および建設の用途が挙げられます。浚渫• 破砕機• グラインダ• 非常用ウォータポンプ• 削岩機
所有総コスト

所有総コスト

ほぼすべての機械の中で最も過酷な運転サイクルの一部に適合するように最適化された、尿素水不要のCAT C32により、所有者とオペレータは、エンジンの耐用年数にわたってメンテナンスフリーの状態を維持しながら、部品コストを節約しやすくなります。
Catディーラによる製品サポート

Catディーラによる製品サポート

大は小を兼ねると言いますが、それは、CAT C32のように世界トップクラスのグローバルなディーラネットワークのサポートと簡素化された日常の整備のメリットが標準的に受けられる場合にこそ言えることです。もちろん、保証も付帯しています。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
安全

安全

Caterpillar社の厳格な安全基準と全世界のお客様の最も過酷な作業現場に対応するように製造されているCAT C32は、どのような作業現場であっても、安全で危険がないように試行や試験が行われています。

製品仕様 C32

最高出力 1200 hp 895 kW
最大トルク 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
最小出力 1000 hp 746 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final
エンジン構成 V型12気筒 V型12気筒
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.9 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 DOC DOC
長さ 73.8 in 1874 mm
63 in 1600 mm
高さ 53.9 in 1370 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 6625 lb 3004 kg

C32 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • エレクトロニックコントロールシステム
  • オーバーフォームワイヤリングハーネス
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 設定可能なソフトウェア機能
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1、SAE No. 0フライホイールハウジングから選択可能

燃料系統

  • MEUIインジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • 電子燃料プライミング

潤滑システム

  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C32 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C32 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C32 Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32

その他のキャンペーンを見る