3406C

3406C 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
465 hp
347 kW
最大トルク
1602 lb-ft @ 1350 rpm
2172 Nm @ 1350 rpm
排出ガス
非認定
非認定

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

幅広い用途

業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
Cat

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3406C

最高出力 465 hp 347 kW
最大トルク 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 Nm @ 1350 rpm
定格回転数 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm
最小出力 375 hp 280 kW
排出ガス 非認定 非認定
長さ 65.4 in 1660 mm
幅 35.7 in 906 mm
高さ 52.6 in 1335 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 2866 lb 1300 kg
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.5 in 165 mm
総行程容積(排気量) 893.4 in³ 14.6 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

3406C 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。

コントロールシステム

  • 油圧機械式ガバナ

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • 排気エルボ、乾燥、152 mm(6 in)、4ボルトフランジ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 燃料フィルタ(左側)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

計器類

  • インストルメントパネル(左側)
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • 水温ゲージ
  • サービスメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • 潤滑油フィルタ
  • オイルフィラ(バルブカバー内)とレベルゲージ(どちらも右側)
  • リアサンプオイルパン

マウンチングシステム

  • サポート

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3406C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3406C LRC

3406C LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

3406C LRC
3406C LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3406C

その他のキャンペーンを見る