3512C

3512C 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
1500 hp
1120 kW
最大トルク
5259 lb-ft @ 1500 rpm
7130 Nm @ 1500 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 2相当
米国EPA Tier 2相当

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3512C

最高出力 1500 hp 1120 kW
最大トルク 5259 lb-ft @ 1500 rpm 7130 Nm @ 1500 rpm
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
最小出力 1500 hp 1120 kW
排出ガス 米国EPA Tier 2相当 米国EPA Tier 2相当
長さ 120.8 in 3067 mm
幅 70.3 in 1785 mm
高さ 71.1 in 1319 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 13400 lb 6078 kg
エンジン構成 V型12気筒、4行程ディーゼル V型12気筒、4行程ディーゼル
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3158 in³ 51.8 l
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

3512C 標準装備

エアインレットシステム

  • エアツーエアアフタクーラ付き(ATAAC、Air-to-Air After-Cooled)
  • ターボチャージャ2台(リア取付け)

コントロールシステム

  • エンジン電子制御装置(右側)

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ギヤ駆動式遠心ジャケットウォータポンプ
  • ラジエータ冷却用接続部

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • ターボチャージャ(水冷式ベアリング付き)
  • 2系統排気アウトレット(203 mm(8 in)円形フランジ)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール(歯数183)
  • SAE No. 00フライホイールハウジング

燃料系統

  • 燃料フィルタ(左側、スピンオン式)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 非標準の計器やゲージ用のパネル

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラとレベルゲージ(左側)
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ(左側、スピンオン式)
  • オイルパン

マウンチングシステム

  • トラニオンフロントサポート

パワーテイクオフ

  • フロントハウジング(両面)

保護システム

  • ECMモニタリングシステム(お客様がプログラムできるエンジン)
  • 出力低下方策により不利な運転条件から保護
  • 非常停止ロジック入力(40ピン顧客用インターフェイス接続部に設定)

始動系統

  • デュアル24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー

3512C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3512C LRC

3512C LRC

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C

その他のキャンペーンを見る