概要
建設現場や採鉱作業、農業や林業、さらに広範囲にわたる産業で、CAT?� C18産業用ディーゼルエンジンは、極めて困難な作業に対応できるパワー、性能、耐久性を発揮します。さらに重要なことに、これらのエンジンは、すべてのCAT®産業用エンジンのサービスとサポートを提供する世界トップレベルのCATディーラネットワークに支えられています。
重要な仕様
建設現場や採鉱作業、農業や林業、さらに広範囲にわたる産業で、CAT?� C18産業用ディーゼルエンジンは、極めて困難な作業に対応できるパワー、性能、耐久性を発揮します。さらに重要なことに、これらのエンジンは、すべてのCAT®産業用エンジンのサービスとサポートを提供する世界トップレベルのCATディーラネットワークに支えられています。
4 件中 1-6 件を表示
| 最高出力 | 800 hp 597 kW |
| 最大トルク | 2696 lb-ft @ 1400 rpm 3655 Nm @ 1400 rpm |
| 定格回転数 | 1,800 ~ 2,100 rpm 1,800 ~ 2,100 rpm |
| 最小出力 | 575 hp 429 kW |
| 排出ガス | 中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当または米国EPA Tier 2相当、EU Stage IIIA相当、または非認定 中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当または米国EPA Tier 2相当、EU Stage IIIA相当、または非認定 |
| 長さ | 55.7 in 1414 mm |
| 幅 | 38.3 in 974 mm |
| 高さ | 49.5 in 1257 mm |
| 質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン | 3688 lb 1673 kg |
| エンジン構成 | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 内径 | 5.7 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1104.5 in³ 18.1 l |
| 圧縮比 | 16.3:1 16.3:1 |
| 吸気方式 | アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) |
| 燃焼システム | 直噴 直噴 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 後処理 | - - |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true