3616

産業用ディーゼルエンジン 3616

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
6598 hp
4920 kW
最大トルク
35692 lb-ft @ 820 rpm
48390 Nm(820 rpmのとき)
排出ガス
非認定
非認定

概要

どんな環境でも最大限のパワーを要するお客様にこたえるため、CAT?� 3616産業用ディーゼルエンジンは、産業の用途と操業を継続させるためにお客様が求める比類のない性能と耐久性を発揮します。これらのエンジンは高出力、定評ある信頼性、優れた燃料効率を提供します。これらのエンジンは低オペレーティングコストを維持し、将来にわたってお客様の収益性を確保します。3616エンジンを利用する業界には、建設、林業、一般産業、マテリアルハンドリング、鉱業などがあります。これら3616エンジンは、定格が800 ~ 1,000 rpmにおいて4,160 ~ 4,920 bkW(5,579 ~ 6,598 bhp)の範囲にわたり、認定を受けておらず、世界の非規制地域で利用できます。

機能一覧

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(SOSSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillarサービス範囲の拡張オプション(ESC)
  • 一流のディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク

製品仕様 3616

最高出力 6598 hp 4920 kW
最大トルク 35692 lb-ft @ 820 rpm 48390 Nm(820 rpmのとき)
定格回転数 800 ~ 1,000 rpm 800 ~ 1,000 rpm
最小出力 5579 hp 4160 kW
排出ガス 非認定 非認定
長さ 216 in 5482 mm
67 in 1704 mm
高さ 127 in 3231 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 65900 lb 29950 kg
エンジン構成 V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 18036 in³ 295.6 l
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

3616 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • エアクリーナ。通常使用、乾式、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム

  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比制御
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 00フライホイール
  • 183フライホイール歯
  • SAE No. 00フライホイールハウジング

燃料系統

  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類

  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン

マウンチングシステム

  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム

  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動系統

  • 始動スイッチ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

3616 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

3616 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

3616 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3616

その他のキャンペーンを見る