C1.1

C1.1 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
28.2 hp
21 kW
最大トルク
49.4 lb-ft @ 2400 rpm
67 Nm @ 2400 rpm
排出ガス
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
Cat

優れた性能

オペレーティングコストを低く抑えながら、幅広い回転数域にわたって優れた性能を発揮します。
Cat

低燃費

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Cat

幅広い用途

業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
Cat

パッケージサイズ

超コンパクトサイズのため取付けが容易で、非常に高い出力密度を発揮します。
Cat

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

製品仕様 C1.1

最高出力 28.2 hp 21 kW
最大トルク 49.4 lb-ft @ 2400 rpm 67 Nm @ 2400 rpm
定格回転数 3,400 rpm 3,400 rpm
最小出力 19.7 hp 14.7 kW
排出ガス UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
長さ 19.3 in 491 mm
15.7 in 400 mm
高さ 22.7 in 576 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 211 lb 96 kg
エンジン構成 直列3気筒、4ストロークディーゼル 直列3気筒、4ストロークディーゼル
内径 3 in 77 mm
行程 3.2 in 81 mm
総行程容積(排気量) 69 in³ 1.13 l
圧縮比 23.0:1 23.0:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -

C1.1 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ(12 V、40 A)
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 6 1/2フライホイール
  • SAE No. 5と標準のバックプレートフライホイールハウジングから選択

燃料系統

  • 燃料インジェクションポンプ
  • スピンオン式燃料フィルタ
  • エレクトロニックシャットオフソレノイド(ESOS、Electronic Shut-off Solenoid)

潤滑システム

  • 薄型オイルパン
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド(サイドアウトレット)
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C1.1 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C1.1 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

C1.1 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C1.1

その他のキャンペーンを見る