概要
コモンレール燃料システムを搭載した新しい電子式CAT® C2.2産業用ディーゼルエンジンは、幅広い速度段で、卓越した性能と高い出力密度を提供します。超小型のパッケージサイズと豊富なオプションにより、農業、架空リフト、コンプレッサ、建設、一般産業、灌漑用車両、マテリアルハンドリング、可搬式大型土木工事用車両、可搬式投光器、芝生および造園、坑内採掘機、溶接機に最適です。
重要な仕様
コモンレール燃料システムを搭載した新しい電子式CAT® C2.2産業用ディーゼルエンジンは、幅広い速度段で、卓越した性能と高い出力密度を提供します。超小型のパッケージサイズと豊富なオプションにより、農業、架空リフト、コンプレッサ、建設、一般産業、灌漑用車両、マテリアルハンドリング、可搬式大型土木工事用車両、可搬式投光器、芝生および造園、坑内採掘機、溶接機に最適です。
6 件中 1-6 件を表示
| 最高出力 | 74 hp 55 kW |
| 最大トルク | 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm |
| 定格回転数 | 2,800 rpm 2,800 rpm |
| 最小出力 | 60 hp 45 kW |
| 排出ガス | 米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPAおよびCARB Tier 4 Final、EU Stage V |
| エンジン構成 | 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 内径 | 3.3 in 84 mm |
| 行程 | 3.9 in 100 mm |
| 総行程容積(排気量) | 135 in³ 2.2 l |
| 圧縮比 | 17.0:1 17.0:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ付き(T、Turbocharged)またはターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) |
| 燃焼システム | 直噴 直噴 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 後処理 | DOC+DPF DOC+DPF |
| 長さ | 31.7 in 807 mm |
| 幅 | 20.8 in 529 mm |
| 高さ | 30.2 in 766 mm |
| 質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン | 509 lb 231 kg |
| 長さ | 16.1 in 408 mm |
| 質量 | 12.8 lb 5.8 kg |
| 直径 | 6.1 in 155 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true