DE22E3 (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 22 kVA

C2.2 | DE22E3 Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent
Tension
200 à 400 V
200 à 400 V
Fréquence
50 Hz
50 Hz

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  • Compatible avec une mise sous charge instantanée de 100 % en une seule étape et répond aux exigences de charge des normes NFPA110
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur SR500

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande du GCCP

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

  • Déclaration de conformité UE
  • Déclaration d'incorporation européenne
  • Conformité eurasiatique (EAC)

Spécifications produit pour C2.2 | DE22E3

Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Puissance nominale maximale 22 kVA 22 kVA
Puissance nominale minimale 20kVA 20kVA

C2.2 | DE22E3 Équipement standard

Moteur

  • Circuit électrique, 12 Vcc

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement secs

Circuit de carburant

  • Actionneur avec régulateur électronique

C2.2 | DE22E3 Options

Admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air

Circuit de refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Raccord flexible

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C2.2 | DE22E3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène sans carter

D20

D20

Groupe électrogène sans carter
D20
D20