CBS - ATS (classe spéc.)

Série CBS Cat® ATS TruOne - TruControl

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage nominale
100 - 3 000 A
100 - 3 000 A
Type de transfert
Transition ouverte (CBS), transition retardée (CBSD), transition fermée (CBSCT) avec isolation de dérivation
Transition ouverte (CBS), transition retardée (CBSD), transition fermée (CBSCT) avec isolation de dérivation
Type de contacteur
Contacteur
Contacteur

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Caractéristiques des produits

        
  • Sécurité avancée grâce à une commutation plus rapide et à l'absence de tensions de ligne connectées à la porte
  •     
  • Détection de la tension et de la fréquence des sources et de la charge
  •     
  • Port USB pour charger/télécharger les paramètres
  •     
  • Connexion Bluetooth disponible et fonctionnalités de communication améliorées
  •     
  • HMI à écran tactile couleur protégée par mot de passe
  •     
  • Bouton d'aide et menu intégrés
  •     
  • Cinq paquets programmés et IO
  •     
  • Surveillance de l'usure des contacts, y compris l'état en temps réel et la prévision de la fin de vie des contacts
  •     
  • Réponse rapide du contrôleur au rétablissement des pannes et à la commutation rapide (< 50 ms)
Cat

Panneau de commande

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - HMI à écran tactile couleur compatible avec le logiciel Ekip Connect, avec des fonctions programmables standard et des IO (Inputs/ Outputs, entrées/sorties), et une réponse rapide du contrôleur au rétablissement des pannes et à la commutation rapide (< 50 ms).
Cat

Fonctions

        
  • Protection contre les courants élevés et alarme
  •     
  • Large plage 200-480 V avec configuration automatique des paramètres du système pour la plage 100-1 200 A
  •     
  • Courants de tenue et courants nominaux de fermeture (WCR) élevés en fonction du temps
  •     
  • Courants de tenue à court terme dans chaque trame (modèles CBS, CBSD et CBSCT)
Cat

Normes

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 et 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Émissions conduites et rayonnées - CISPR 11:2009, classe A
  •     
  •     
  •     
  • Test d'immunité ESD - CEI/EN 61000-4-2 Classe B
  •     
  •     
  •     
  • Test d'immunité aux champs électromagnétiques RF rayonnés - CEI/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Test d'immunité aux transitoires électriques rapides en salve - CEI/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Test d'immunité aux surtensions - CEI/EN 61000-4-5 0,5 à 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Test d'immunité aux perturbations par conduction - CEI/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Immunité aux chutes de tension et microcoupures - CEI/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Test d'immunité aux tensions harmoniques - CEI/EN 6100-4-13

Spécifications produit pour Série CBS Cat®

Plage nominale 100 - 3 000 A 100 - 3 000 A
Type de transfert Transition ouverte (CBS), transition retardée (CBSD), transition fermée (CBSCT) avec isolation de dérivation Transition ouverte (CBS), transition retardée (CBSD), transition fermée (CBSCT) avec isolation de dérivation
Type de contacteur Contacteur Contacteur
Nœuds du produit UL : transition ouverte 100-3 000 A, transition retardée 100-3 000 A, transition fermée 1 000-3 000 A UL : transition ouverte 100-3 000 A, transition retardée 100-3 000 A, transition fermée 1 000-3 000 A
Tension et fréquence nominales 200-480 Vca, 50/60 Hz 200-480 Vca, 50/60 Hz
Système de phases Un et trois Un et trois
Nombre de pôles 2, 3 et 4 2, 3 et 4
Configuration du neutre Neutre continu, neutre commuté, neutre chevauchant (100-1 200 A uniquement) Neutre continu, neutre commuté, neutre chevauchant (100-1 200 A uniquement)
Type de produit Transition ouverte (I-II), transition retardée (I-O-II), transition fermée (I-O-II) Transition ouverte (I-II), transition retardée (I-O-II), transition fermée (I-O-II)

Série CBS Cat® Équipement standard

Commande

  • Écran tactile couleur
  • Réglages de la tension et de la fréquence : amorçage et désexcitation
  • Réglages de la temporisation : neutralisation temporaire, transfert, arrêt de l'alternateur, ARRÊT central (type transition retardée), pré-transfert, post-transfert, pré-signal d'élévateur, post-signal d'élévateur et délestage.
  • Détection des défaillances de la source : absence de tension, sous-tension/surtension, phase manquante, déséquilibre de tension, fréquence non valide et séquence de phase incorrecte

Fonctionnalités supplémentaires

  • Indications par diodes pour les états ATS, S1 et S2
  • Entrées/sorties numériques programmables
  • Config. auto (tension, fréquence, système de phases)
  • Priorité de la source (source 1/2, pas de priorité)
  • Retransfert manuel
  • Moniteur en phase (vérification de la synchronisation)
  • Activation du groupe électrogène : en charge, hors charge
  • Module de compteur de puissance intégré
  • Délestage
  • Horloge en temps réel
  • Journal des incidents
  • Maintenance prédictive
  • Mesure des harmoniques de tension et de courant

Accessoires

  • Contacts auxiliaires pour indication de position
  • Modules d'entrées/de sorties numériques (programmés en usine)
  • Module d'alimentation auxiliaire 12-24 Vcc pour le contrôleur
  • Modules de communication

Fonctionnalité de connectivité

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Oui
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Applications

  • Infrastructure réseau - Infrastructure réseau
  • Infrastructure réseau - Alternateur

Courants de tenue en court-circuit UL

  • WCR avec disjoncteur coordonné
  • WCR en fonction du temps
  • Courants de tenue à court terme

Série CBS Cat® Options

Options

  • Option non disponible

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Série CBS Cat® soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  Série CBS Cat®

Afficher davantage d'offres