DG450 (triphasé)

DG450 (triphasé) Groupes électrogènes à gaz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
450 ekW
450 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Stratégie antipollution

Stratégie antipollution

  • Certification EPA pour utilisation d'urgence fixe
  • Conforme aux normes régionales sur les émissions requises
Moteur CG18 Cat

Moteur CG18 Cat

  • Sa conception robuste haute vitesse permet de prolonger sa durée de vie et de réduire les coûts d'exploitation
  • Conçu pour des performances maximales avec du gaz naturel de gazoduc basse pression
  • Technologie de pointe au niveau du système d'allumage et du limiteur d'injection air/carburant pour réduire les émissions et augmenter le rendement du moteur
  • Un module de commande électronique gère toutes les fonctions du moteur : allumage, régulation, limiteur d'injection air/carburant et protection du moteur
Alternateur

Alternateur

  • Isolation classe H. Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur
    • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs à gaz Cat
    • Conception mécanique et électrique inégalée
    • Capacités de démarrage du moteur de premier choix
    • Efficacité élevée
Panneau de commande ECS CAT®

Panneau de commande ECS CAT®

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Circuit de refroidissement

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 43 °C (110 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Gamme complète d'équipements

Gamme complète d'équipements

  • Vaste gamme d'extensions système à boulonner
  • Conçus et testés en usine
  • Options de conditionnement flexibles pour une installation facile et économique

Spécifications produit pour DG450 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 450 ekW 450 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
TR/MIN 1800 1800
Tension 208 - 600 VCA 208 - 600 VCA
Modèle de moteur Gaz naturel, à 4 temps, Cat® CG18 à 6 cylindres en ligne Gaz naturel, à 4 temps, Cat® CG18 à 6 cylindres en ligne
Circuit de carburant Mélangeur d'essence, Venturi Mélangeur d'essence, Venturi
Aspiration À turbocompresseur - Refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur - Refroidisseur d'admission air-air
Type de régulateur Électronique Électronique
Cylindrée 1106.3 in³ 18.1 l
Taux de compression 10.5:1 10.5:1
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Longueur 154 in 3581 mm
Largeur 73 in 1854 mm
Hauteur 82 in 2083 mm
Poids 10721 lb 4863 kg

DG450 (triphasé) Équipement standard

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Circuit de gaz avec régulateur de pression zéro
  • Solénoïde d'arrêt par commande ECU
  • Limiteur d'injection, mélangeur air-gaz de type Venturi, soupape de commande d'accélérateur

Commandes

  • ECS 100 CAT®
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Télématique

  • Télématique LTE PL444 Product link 4G

Alternateur

  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • SR5

Régulation

  • Régulateur électronique

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières en noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Catalogue de pièces

DG450 (triphasé) Options

Entrée d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air

PANNEAU DE COMMANDE

  • ECS 200 CAT®

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Raccord flexible
  • Coude, bride
  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Détendeur d'échappement

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Boîtier d'accès aux câbles

Enceintes

  • insonorisées et protégées contre les intempéries

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Résistances de chauffage
  • Alternateur de charge
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Chargeur de batterie
  • Batterie surdimensionnée

Généralités

  • Groupe vireur pour moteur
  • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG450 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert, vue avant droite

Vue arrière gauche du groupe ouvert

Vue avant gauche du groupe ouvert

Vue avant gauche du groupe ouvert

Vue arrière droite de l'enceinte

Vue arrière gauche de l'enceinte

Groupe ouvert, vue avant droite
Vue arrière gauche du groupe ouvert
Vue avant gauche du groupe ouvert
Vue avant gauche du groupe ouvert
Vue arrière droite de l'enceinte
Vue arrière gauche de l'enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  DG450 (triphasé)

Afficher davantage d'offres