Tableau électrique et commandes personnalisables Cat

Tableau électrique et mise en parallèle de commandes Tableau électrique et commandes personnalisables Cat

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Configuration
Tableau électrique spécifique à l'application, avec logique de commande, conçu pour répondre à n'importe quelle séquence d'opérations du client. Par exemple, 3+ infrastructures réseau, applications CHP, systèmes de délestage complexe, etc.
Tableau électrique spécifique à l'application, avec logique de commande, conçu pour répondre à n'importe quelle séquence d'opérations du client. Par exemple, 3+ infrastructures réseau, applications CHP, systèmes de délestage complexe, etc.
Modes de fonctionnement
Tous les modes de mise en parallèle des groupes électrogènes entre eux et à d'autres sources (infrastructure réseau, carburants alternatifs, vent, etc.) peuvent être pris en charge. Les experts en commande et production Caterpillar sont à même de concevoir et de programmer les systèmes d'alimentation les plus complexes afin répondre à vos besoins essentiels énergétiques
Tous les modes de mise en parallèle des groupes électrogènes entre eux et à d'autres sources (infrastructure réseau, carburants alternatifs, vent, etc.) peuvent être pris en charge. Les experts en commande et production Caterpillar sont à même de concevoir et de programmer les systèmes d'alimentation les plus complexes afin répondre à vos besoins essentiels énergétiques
Application
LV et MV (208 V - 38 kV) 50 / 60Hz
LV et MV (208 V - 38 kV) 50 / 60Hz

Vue d'ensemble

Les commandes et tableaux électriques personnalisés sont conçus en vue de fournir une production d'énergie, une automatisation et un système de distribution spécifiques à vos besoins électriques.

Avantages

séquences personnalisées de fonctionnement

Réseaux multiples, liens, réponses complexes aux défaillances pour les besoins spécifiques d'un site

Surveillance et répartition variées

Accès à temps plein ou à la demande à distance à l'usine à des fins de dépannage et de réparation

Commandes étendues pour systèmes auxiliaires

Le système de cogénération chaleur-force, le système de post-traitement diesel et d'autres composants communiquent avec le tableau électrique Cat

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Tableau électrique XLM

  • Réseau de surveillance haute vitesse
  • Démarrage/arrêt automatique
  • Coordination « bus hors tension » automatique
  • Commande de facteur de puissance automatique en cas de mise en parallèle avec l'alimentation de l'infrastructure réseau
  • Fonctions d'ajout/de délestage de charge programmables
  • Communications moteur en réseau
  • Protection de l'alternateur et de l'infrastructure réseau
  • Réglage du moteur
  • Sélection de mode
  • Commande auto./manuelle sélectionnable
  • Protection par mot de passe de la configuration et des paramètres de protection
  • Test sous/sans charge
  • Affichage par écran tactile (HMI)
  • Alarme conforme à la norme NFPA 99/110
  • Notification par klaxon
  • Écran imitant les commandes du moteur avec indicateurs de régime, de tension de la batterie CC, de la pression d'huile, de la température du liquide de refroidissement moteur, des heures de fonctionnement du moteur, du nombre de démarrages

Spécifications produit pour Tableau électrique et commandes personnalisables Cat

Configuration Tableau électrique spécifique à l'application, avec logique de commande, conçu pour répondre à n'importe quelle séquence d'opérations du client. Par exemple, 3+ infrastructures réseau, applications CHP, systèmes de délestage complexe, etc. Tableau électrique spécifique à l'application, avec logique de commande, conçu pour répondre à n'importe quelle séquence d'opérations du client. Par exemple, 3+ infrastructures réseau, applications CHP, systèmes de délestage complexe, etc.
Modes de fonctionnement Tous les modes de mise en parallèle des groupes électrogènes entre eux et à d'autres sources (infrastructure réseau, carburants alternatifs, vent, etc.) peuvent être pris en charge. Les experts en commande et production Caterpillar sont à même de concevoir et de programmer les systèmes d'alimentation les plus complexes afin répondre à vos besoins essentiels énergétiques Tous les modes de mise en parallèle des groupes électrogènes entre eux et à d'autres sources (infrastructure réseau, carburants alternatifs, vent, etc.) peuvent être pris en charge. Les experts en commande et production Caterpillar sont à même de concevoir et de programmer les systèmes d'alimentation les plus complexes afin répondre à vos besoins essentiels énergétiques
Application LV et MV (208 V - 38 kV) 50 / 60Hz LV et MV (208 V - 38 kV) 50 / 60Hz
Dispositifs de protection ANSI Par spécification du client Par spécification du client
Dispositifs de protection ANSI Par spécification du client Par spécification du client
Certifications Par spécification du client Par spécification du client
Boîtier du panneau de commande Par spécification du client Par spécification du client
Température de fonctionnement Par spécification du client Par spécification du client
Température de stockage Par spécification du client Par spécification du client
Normes basse tension Par spécification du client Par spécification du client
Normes moyenne tension Par spécification du client Par spécification du client

Tableau électrique et commandes personnalisables Cat Équipement standard

Commande de priorité de demande de puissance d'alternateur

  • Par spécification du client

Tableau électrique et commandes personnalisables Cat Options

Interface de tables de données

  • Par spécification du client

Relais de contrôle de synchronisation du matériel supplémentaire (dispositif ANSI 25)

  • Par spécification du client

Centrale de surveillance de l'alimentation à distance

  • Par spécification du client

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Tableau électrique et commandes personnalisables Cat soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Tableau électrique XLM Cat

Tableau électrique XLM Cat